Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Concevez, modélisez et validez des architectures d'interconnexion 3D complexes grâce à un environnement de conception autonome et performant.
Automatiser la validation des émetteurs et des récepteurs sur les interfaces E/S, mémoire et de structure de nouvelle génération.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Économisez jusqu'à 50 % sur nos derniers instruments en échangeant des appareils Keysight ou de la concurrence éligibles.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Économisez jusqu'à 50 % sur nos derniers instruments en échangeant des appareils Keysight ou de la concurrence éligibles.
Quatre canaux par unité de rack (1U), une bande passante pouvant atteindre 1 GHz et une synchronisation entre plusieurs oscilloscopes.
Des solutions sur mesure, conçues pour relever les défis spécifiques à votre secteur en matière de conception et d'essais.
Des cas d'utilisation correspondant à chaque étape du cycle de vie de votre produit, de la conception à l'exploitation.
Histoires de réussite
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Parcours d'apprentissage
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Découvrez la gamme complète d'accessoires Keysight conçus pour compléter et étendre vos instruments. Utilisez les filtres ci-dessous pour trouver rapidement des accessoires compatibles tels que des modules, des câbles, des adaptateurs et d'autres composants système afin de configurer, d'étendre et d'optimiser votre système de test en fonction de vos besoins de mesure spécifiques.
Aucun filtre disponible
Aucun filtre disponible
M1970E
Le mélangeur harmonique à guide d'ondes intelligent M1970E couvre la bande de fréquences de 60 à 90 GHz et intègre une correction d'amplitude et de phase USB « plug-and-play ».
Fonctions intelligentes intégrées
Amélioration des indices DANL et TOI
Le mélangeur harmonique à guide d'ondes Keysight M1970E 60 à 90 GHz est un mélangeur non présélectionné qui étend la plage de fréquences de fonctionnement des analyseurs de signaux N9030A PXA, N9020A MXA et N9010A EXA jusqu'à 90 GHz. Des fonctionnalités intelligentes sont intégrées pour vous aider à simplifier considérablement votre configuration de test globale et à améliorer le DANL et le TOI de votre système de test. Optez pour l'intelligence avec le mélange harmonique pour vos applications à ondes millimétriques.
M1971E
Le mélangeur harmonique à guide d'ondes intelligent M1971E couvre la bande de fréquences de 55 à 90 GHz et intègre une correction d'amplitude et de phase USB « plug-and-play ».
- Réglage automatique de la gamme de fréquences par défaut et des nombres harmoniques LO
- Alignement automatique de la LO au démarrage
- Calibrage automatique lors des changements d'heure et de température
Les mélangeurs harmoniques à guide d'ondes Keysight M1971E 55/60 à 90 GHz sont des mélangeurs non présélectionnés qui offrent une solution complète pour l'analyse des signaux millimétriques à large bande de plus de 2 GHz avec les analyseurs de signaux de la série X. Des fonctionnalités intelligentes sont intégrées pour vous aider à simplifier considérablement votre configuration de test globale et à améliorer le DANL et le TOI de votre système de test. Optez pour l'intelligence avec le mélange harmonique pour vos applications à ondes millimétriques.
Option 001 Mélangeur harmonique à guide d'ondes 60 à 90 GHz
Option 003 Mélangeur harmonique à guide d'ondes 55 à 90 GHz
M1970W
Le mélangeur harmonique à guide d'ondes intelligent M1970W couvre la bande de fréquences de 75 à 110 GHz et intègre une correction d'amplitude et de phase USB « plug-and-play ».
Le mélangeur harmonique à guide d'ondes Keysight M1970W 75 à 110 GHz est un mélangeur non présélectionné qui étend la plage de fréquences de fonctionnement des analyseurs de signaux N9030A PXA, N9020A MXA et N9010A EXA jusqu'à 110 GHz. Des fonctionnalités intelligentes sont intégrées pour vous aider à simplifier considérablement votre configuration de test globale et à améliorer le DANL et le TOI de votre système de test. Optez pour l'intelligence avec le mélange harmonique pour vos applications millimétriques.
M1970V
Le mélangeur harmonique à guide d'ondes intelligent M1970V couvre la bande de fréquences de 50 à 75/80 GHz et intègre une correction d'amplitude et de phase USB « plug-and-play ».
Détection automatique du modèle et du numéro de série du mélangeur lorsqu'il est utilisé avec les analyseurs de signaux N9030A PXA, N9020A MXA et N9010A EXA
o Réglage automatique de la plage de fréquences par défaut et du nombre d'harmoniques de l'oscillateur local (LO)
o Alignement automatique de l'oscillateur local (LO) au démarrage
o Étalonnage automatique en cours de fonctionnement en cas de variations de l'heure et de la température
Le mélangeur harmonique à guide d'ondes Keysight M1970V 50 à 75/80 GHz est un mélangeur non présélectionné qui étend la gamme de fréquences de fonctionnement des analyseurs de signaux N9030A PXA, N9020A MXA et N9010A EXA jusqu'à 80 GHz. Des fonctionnalités intelligentes sont intégrées pour vous aider à simplifier considérablement votre configuration de test globale et à améliorer le DANL et le TOI de votre système de test. Optez pour l'intelligence avec le mélange harmonique pour vos applications à ondes millimétriques.
11970U
Étendez la gamme de fréquences de l'analyseur de signaux haute performance N9030A PXA à la bande U.
Le mélangeur à guide d'ondes Keysight 11970U est un mélangeur harmonique polyvalent qui utilise une conception à double diode pour obtenir une réponse en fréquence plate et une faible perte de conversion. Ces performances sont obtenues sans polarisation CC externe ni stubs d'accord. Le fonctionnement manuel et le fonctionnement matériel contrôlé par ordinateur sont simplifiés, car aucun réglage de polarisation ou d'accord du mélangeur n'est nécessaire.
Le 11970U étend la gamme de fréquences de l'analyseur de signaux haute performance Keysight N9030A PXA à la bande U (40 à 60 GHz). Il est également entièrement compatible avec d'autres analyseurs de spectre Keysight, notamment : les PSA E4440A/46A/48A (avec l'option AYZ), l'E4407B ESA-E (avec l'option AYZ), le 856xEC, le 8566B (avec un préamplificateur) et l'analyseur modulaire 7000 (avec le module d'interface mélangeur externe 70907A/B).
Un diplexeur externe est nécessaire pour connecter le 11970U au N9030A PXA (avec l'option EXM). Le diplexeur recommandé peut être acheté auprès de Keysight sous la référence N9029BE13 ou auprès de Marki Microwave sous la référence DPXN-2-LF.
Contactez votre représentant commercial Keysight pour commander le N9029BE13.
11970W
Étendez la gamme de fréquences de l'analyseur de signaux haute performance N9030A PXA à la bande W.
Le mélangeur à guide d'ondes Keysight 11970W est un mélangeur harmonique à usage général qui utilise une conception à double diode pour obtenir une réponse en fréquence plate et une faible perte de conversion. Ces performances sont obtenues sans polarisation CC externe ni stubs d'accord. Le fonctionnement manuel et le fonctionnement matériel contrôlé par ordinateur sont simplifiés, car aucun réglage de polarisation ni d'accord du mélangeur n'est nécessaire.
Le 11970W étend la gamme de fréquences de l'analyseur de signaux haute performance Keysight N9030A PXA à la bande W (75 à 110 GHz). Il est également entièrement compatible avec d'autres analyseurs de spectre Keysight, notamment : les PSA E4440A/46A/48A (avec l'option AYZ), l'E4407B ESA-E (avec option AYZ), le 856xEC, le 8566B (avec préamplificateur) et l'analyseur modulaire 7000 (avec module d'interface mélangeur externe 70907A/B).
Un diplexeur externe est nécessaire pour connecter le 11970W au N9030A PXA (avec l'option EXM). Le diplexeur recommandé peut être acheté auprès de Keysight sous la référence N9029BE13 ou auprès de Marki Microwave sous la référence DPXN-2-LF.
Contactez votre représentant commercial Keysight pour commander le N9029BE13.
11970V
Étendez la gamme de fréquences de l'analyseur de signaux haute performance N9030A PXA à la bande V.
Le mélangeur à guide d'ondes Keysight 11970V est un mélangeur harmonique à usage général qui utilise une conception à double diode pour obtenir une réponse en fréquence plate et une faible perte de conversion. Ces performances sont obtenues sans polarisation CC externe ni stubs d'accord. Le fonctionnement manuel et le fonctionnement matériel contrôlé par ordinateur sont simplifiés, car aucun réglage de polarisation ou d'accord du mélangeur n'est nécessaire.
Le 11970V étend la gamme de fréquences de l'analyseur de signaux haute performance Keysight N9030A PXA à la bande V (50 à 75 GHz). Il est également entièrement compatible avec d'autres analyseurs de spectre Keysight, notamment : les PSA E4440A/46A/48A (avec l'option AYZ), le E4407B ESA-E (avec option AYZ), le 856xEC, le 8566B (avec préamplificateur) et l'analyseur modulaire 7000 (avec module d'interface mélangeur externe 70907A/B).
Un diplexeur externe est nécessaire pour connecter le 11970V au N9030A PXA (avec l'option EXM). Le diplexeur recommandé peut être acheté auprès de Keysight sous la référence N9029BE13 ou auprès de Marki Microwave sous la référence DPXN-2-LF.
Contactez votre représentant commercial Keysight pour commander le N9029BE13.
11970Q
Étendez la gamme de fréquences de l'analyseur de signaux haute performance N9030A PXA à la bande Q.
Le mélangeur à guide d'ondes Keysight 11970Q est un mélangeur harmonique polyvalent qui utilise une conception à double diode pour obtenir une réponse en fréquence plate et une faible perte de conversion. Ces performances sont obtenues sans polarisation CC externe ni stubs d'accord. Le fonctionnement manuel et le fonctionnement matériel contrôlé par ordinateur sont simplifiés, car aucun réglage de polarisation ou d'accord du mélangeur n'est nécessaire.
Le 11970Q étend la gamme de fréquences de l'analyseur de signaux haute performance Keysight N9030A PXA à la bande Q (33 à 50 GHz). Il est également entièrement compatible avec d'autres analyseurs de spectre Keysight, notamment : les PSA E4440A/46A/48A (avec l'option AYZ), le E4407B ESA-E (avec option AYZ), le 856xEC, le 8566B (avec préamplificateur) et l'analyseur modulaire 7000 (avec module d'interface mélangeur externe 70907A/B).
Un diplexeur externe est nécessaire pour connecter le 11970Q au N9030A PXA (avec l'option EXM). Le diplexeur recommandé peut être acheté auprès de Keysight sous la référence N9029BE13, ou auprès de Marki Microwave sous la référence DPXN-2-LF.
Contactez votre représentant commercial Keysight pour commander le N9029BE13.
11970A
Étendez la gamme de fréquences de l'analyseur de signaux haute performance N9030A PXA à la bande A.
Le mélangeur à guide d'ondes Keysight 11970A est un mélangeur harmonique polyvalent qui utilise une conception à double diode pour obtenir une réponse en fréquence plate et une faible perte de conversion. Ces performances sont obtenues sans polarisation CC externe ni stubs d'accord. Le fonctionnement manuel et le fonctionnement matériel contrôlé par ordinateur sont simplifiés, car aucun réglage de polarisation ni d'accord du mélangeur n'est nécessaire.
Le 11970A étend la gamme de fréquences de l'analyseur de signaux haute performance Keysight N9030A PXA à la bande A (26,5 à 40 GHz). Il est également entièrement compatible avec d'autres analyseurs de spectre Keysight, notamment : les PSA E4440A/46A/48A (avec l'option AYZ), l'E4407B ESA-E (avec option AYZ), le 856xEC, le 8566B (avec préamplificateur) et l'analyseur modulaire 7000 (avec module d'interface mélangeur externe 70907A/B).
Un diplexeur externe est nécessaire pour connecter le 11970A au N9030A PXA (avec l'option EXM). Le diplexeur recommandé peut être acheté auprès de Keysight sous la référence N9029BE13 ou auprès de Marki Microwave sous la référence DPXN-2-LF.
Contactez votre représentant commercial Keysight pour commander le N9029BE13.
11970K
Étendez la gamme de fréquences des analyseurs de spectre Keysight compatibles à la bande K.
Le mélangeur à guide d'ondes Keysight 11970K est un mélangeur harmonique polyvalent qui utilise une conception à double diode pour obtenir une réponse en fréquence plate et une faible perte de conversion. Ces performances sont obtenues sans polarisation CC externe ni stubs d'accord. Le fonctionnement manuel et le fonctionnement matériel contrôlé par ordinateur sont simplifiés, car aucun réglage de polarisation ni d'accord du mélangeur n'est nécessaire.
Le 11970K étend la gamme de fréquences des analyseurs de spectre Keysight à la bande K (18 à 26,5 GHz). Les analyseurs de spectre Keysight compatibles sont les suivants : les PSA E4440A/E4446A/E4448A (avec l'option AYZ), l'E4407B ESA-E (avec option AYZ), le 856xEC, le 8566B (avec préamplificateur) et l'analyseur modulaire 7000 (avec module d'interface mélangeur externe 70907A/B).
Le 11970K n'est pas compatible avec l'analyseur de signaux PXA N9030A.
M1971W
Corrigez automatiquement les données relatives à l'amplitude et à la perte de conversion grâce aux fonctionnalités USB plug-and-play.
Fonctions intelligentes intégrées :
Amélioration des indices DANL et TOI :
Le mélangeur harmonique à guide d'ondes Keysight M1971W 75 à 110 GHz est un mélangeur non présélectionné qui offre une solution complète pour l'analyse des signaux millimétriques à large bande de plus de 2 GHz avec les analyseurs de signaux de la série X. Ses fonctionnalités intelligentes intégrées vous aident à simplifier considérablement votre configuration de test globale et à améliorer le DANL et le TOI de votre système de test. Optez pour l'intelligence avec le mélange harmonique pour vos applications millimétriques.
M1971V
Corrigez automatiquement les données relatives à l'amplitude et à la perte de conversion grâce aux fonctionnalités USB plug-and-play.
Fonctions intelligentes intégrées :
Amélioration des indices DANL et TOI :
Le mélangeur harmonique à guide d'ondes Keysight M1971V 50 à 75 GHz est un mélangeur non présélectionné qui offre une solution complète pour l'analyse des signaux millimétriques à large bande de plus de 2 GHz avec les analyseurs de signaux de la série X. Ses fonctionnalités intelligentes intégrées vous aident à simplifier considérablement votre configuration de test globale et à améliorer le DANL et le TOI de votre système de test. Optez pour l'intelligence avec le mélange harmonique pour vos applications millimétriques.