Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
Y1901B
高周波での同軸デバイスの簡単な測定方法と、堅牢な1.0 mmのコネクタを提供します。
Keysight Y1901B 精密1.0 mm同軸-1.85 mm同軸アダプターにより、容易な方法で同軸デバイスを高周波で測定できます。特性インピーダンスが50 Ω、周波数レンジがDC~67 GHzのコンポーネントの測定向けにデザインされています。
N1416A
トライアキシャル・ケーブルから各端子を引き出し、テスト・セットアップに直接接続します
N1416Aは、柔軟な配線を可能にするバルクヘッド・コネクタです。トライアキシャル・ケーブルから各端子を取り出して、テスト・セットアップに直接接続する必要がある場合に便利です。
Q281A
最大SWR1.17で導波管伝送ラインを50 Ω同軸ラインに変換
Keysight Q281Aアダプタは、導波管伝送ラインを50Ωの同軸ラインに変換します。両方向にパワーの伝送が可能で、各アダプタは、それぞれの導波管帯域の全周波数レンジをSWR<1.3でカバーします。
キーサイトY1900Bプレシジョン1.0 mm同軸~強化型同軸アダプタは、同軸デバイスの高周波測定を容易にします。 50 Ωおよび最大50 GHzのDCからの周波数レンジのコンポーネントの測定用にデザインされています。
R281B
最大SWR1.13で導波管伝送ラインを50 Ω同軸ラインに変換
Keysight R281Bアダプタは、導波管伝送ラインを50オームの同軸ラインに変換します。 どちらの方向にも送電が可能で、各アダプタによりSWR1.3未満の導波管バンドの完全な周波数レンジをカバーします。
85130G
特に堅牢なメス型コネクターと23dB以上のリターンロスでテストセットポートを保護するように設計
Keysight 85130G テスト・ポート・アダプタは、被試験デバイスをネットワーク・アナライザに直接接続する場合にテスト・ポートを保護するようにデザインされています。これらのアダプタのメス・コネクタは特別に堅牢な造りになっており、ネットワーク・アナライザのテスト・ポートに接続できるようにデザインされています。この特異なコネクタは標準オス・コネクタとは使用できませんが、堅牢なテスト・セットのポートを被試験デバイスに接続できるように変換します。セットには、NMD-2.4 mm(メス) - NMD-2.4 mm(オス)アダプタとNMD-2.4 mm(メス) - PSC-2.4 mm(メス)アダプタが1個ずつ含まれます。周波数レンジはDC~50 GHz、リターン・ロスは23 dB以上です。
85130F
特に堅牢なメス型コネクターと26dB以上のリターンロスでテストセットポートを保護するように設計
Keysight 85130Fは、3.5 mmコネクタ付きDUTを2.4 mm(オス)コネクタ付きネットワーク・アナライザで測定するとき、その2.4 mm(オス)コネクタを保護するために特別に頑丈に作られた2.4 mm(メス) - 3.5 mm変換アダプタです。この特異な2.4 mm(メス)コネクタは、一般的に使われている標準のオス・コネクタには接続できません。 セットには、2.4 mm(メス) - 3.5 mm(オス)アダプタと2.4 mm(メス) - 3.5 mm(メス)アダプタが各1個入っています。これらのアダプタの周波数レンジはDC~26.5 GHz、リターン・ロスは26 dB以上です。
85130D
特に堅牢なメス型コネクターと28dB以上のリターンロスにより、テストセットポートを保護するように設計
Keysight 85130Dは、PSC 3.5 mmコネクタ付きDUTを3.5 mm(オス)コネクタ付きネットワーク・アナライザで測定するとき、その3.5 mm(オス)コネクタを保護するために特別に頑丈に作られた3.5 mm(メス) - PSC 3.5 mm変換アダプタです。この特異な3.5 mm(メス)コネクタは、一般的に使われている標準のオス・コネクタには接続できません。セットには、3.5 mm(メス) - PSC 3.5 mm(オス)アダプタと3.5 mm(メス) - PSC 3.5 mm(メス)アダプタが各1個入っています。これらのアダプタの周波数レンジはDC~18 GHz、リターン・ロスは28 dB以上です。
Y1139A
34921/23/25/31/32/33/37/38用のカスタムケーブルの構築に使用 -50 ピン Dsub メス -125 V
このアクセサリは34921/23/25/31/32/33/37/38に使用します。 キーサイトのコネクタ・キットはカスタムケーブルの作成に使用されます。
詳細については、以下をご確認ください: キーサイトマルチファンクションスイッチ/メインフレームとモジュール。
Keysight 11525Aは、汎用グレード、APC-7からN形オスへのアダプタです。
11524A
28dB以上のリターンロスと1dB以下の挿入損失を持つ優れたRF性能を備えています。
キーサイト11524Aは、汎用グレード、APC-7からN形メスへのアダプタです。
Keysight W281Dは、75~110 GHzの周波数範囲を持つ、1.0 mm(オス)コネクタとWR-15導波管フランジの同軸-導波管アダプタです。 W281Dは、Keysight 8510XFシステムで使用されます。