お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
85130D テスト・ポート・アダプタ・セット、3.5 mm 〜 3.5 mm
特に堅牢なメス型コネクターと28dB以上のリターンロスにより、テストセットポートを保護するよう設計
特に堅牢なメス型コネクターと28dB以上のリターンロスにより、テストセットポートを保護するよう設計
ハイライト
Keysight 85130Dは、PSC 3.5 mmコネクタ付きDUTを3.5 mm(オス)コネクタ付きネットワーク・アナライザで測定するとき、その3.5 mm(オス)コネクタを保護するために特別に頑丈に作られた3.5 mm(メス) - PSC 3.5 mm変換アダプタです。この特殊な3.5 mm(メス)コネクタは、一般に使われている標準のオス・コネクタには接続できません。セットには、3.5 mm(メス) - PSC 3.5 mm(オス)アダプタと3.5 mm(メス) - PSC 3.5 mm(メス)アダプタが各1個入っています。これらのアダプタの周波数レンジはDC~18 GHz、リターン・ロスは28 dB以上です。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。