お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
W281D導波管から1.0 mm (オス) アダプタへ、W-バンド、110 GHz
優れた再現性、測定の多様性、高精度1 mm同軸コネクタが特徴
優れた再現性、測定の多様性、高精度1 mm同軸コネクタが特徴
ハイライト
- 周波数範囲: 75~110 GHz
- 最大SWR: 1.16
- 導波管識別子: EIA WR-10 MIL-W-85/3-024
- フランジ識別子: UG-387/U MIL-F-3922/67B-010
- 同軸コネクタ: 1.0 mm(オス)
Keysight W281Dは、75~110 GHzの周波数範囲を持つ、1.0 mm(オス)コネクタとWR-15導波管フランジの同軸-導波管アダプタです。 W281Dは、Keysight 8510XFシステムで使用されます。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。