ウエハー上/同軸測定の、測定確度、汎用性、使いやすさを提供します。

ハイライト

  • 1.0 mmテストシステムの測定確度と柔軟性
  • 一端が強化型コネクタ
  • オンウェーハ/同軸測定の使いやすさ
  • 挿入損失(代表値):0.5 dB @110 GHz、0.7 dB @120 GHz
  • リターン・ロス:14 dB (75~120 GHz)
  • 最大CWパワー:10 W
  • 再現性:-35 dB

キーサイトY1900Bプレシジョン1.0 mm同軸~強化型同軸アダプタは、同軸デバイスの高周波測定を容易にします。 50 Ωおよび最大50 GHzのDCからの周波数レンジのコンポーネントの測定用にデザインされています。

ご要望、ご質問はございませんか。