測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
N7909A
N7909A電力消費ユニットを任意のアドバンスト・パワー・システムN6900AまたはN7900Aに追加することにより、定格電流の10 %~100 %の範囲の電流をシンクできるようになります。
N7909A電力消費ユニットは、任意のアドバンスト・パワー・システム(APS)N6900AまたはN7900Aに、電流シンク機能または2象限動作を追加します。1台のN7909AでAPS電源にシンクできる電流は最大1 kWなので、2 kW APS電源のフル象限動作を実現するには、N7909Aが2台必要です。1台のN7909Aと2 kW APS電源を組み合わせて使用することにより、50 %の電流シンク機能が得られます。N7909Aの形状は、1U、フル・ラック幅です。N7909Aは、2端子電源インタフェースと通信インタフェースによってAPS電源に接続することにより、連続2象限動作が可能です。これらのインタフェースは、N7909Aと電源の両方のリア・パネルにあります。
N7909Aはスタンドアロン測定器として使用することはできません。APS電源でのみ動作します。APSの2象限動作の詳細: