장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
N7909A
어떤 Advanced Power System N6900A 또는 N7900A 전원 공급 장치에 N7909A 전력 소산 장치를 추가하면 정격 전류의 10%에서 100%까지 전류를 싱크하는 기능이 확장됩니다.
N7909A 전력 소산 장치는 모든 Advanced Power System(APS) N6900A 또는 N7900A 전원 공급 장치에 전류 싱크 또는 2사분면 동작 기능을 추가합니다. 각 N7909A는 APS 전원 공급 장치에 최대 1kW의 전류 싱크 기능을 제공하므로, 2kW APS 공급 장치의 완전한 2사분면 동작을 구현하려면 두 개의 N7909A가 필요합니다. 2kW APS 전원 공급 장치와 단일 N7909A 장치를 사용하여 50% 전류 싱크 기능을 구현할 수 있습니다. N7909A의 폼 팩터는 1U이며 전체 랙 너비입니다. N7909A는 2선 전원 연결 및 통신 연결을 통해 APS 전원 공급 장치에 연결되어 연속적인 2사분면 동작을 제공합니다. 연결부는 N7909A와 전원 공급 장치 후면 패널에 있습니다.
참고로 N7909A는 독립형 장비로 작동하지 않습니다. APS 전원 공급 장치와만 작동합니다. APS의 2사분면 동작에 대한 추가 정보: