Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Trajetória de Aprendizagem
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
N7909A
A adição de uma unidade dissipadora de energia N7909A a qualquer fonte de alimentação Advanced Power System N6900A ou N7900A amplia sua capacidade de dissipar corrente de 10% a 100% de sua corrente nominal.
A unidade dissipadora de energia N7909A adiciona dissipação de corrente ou operação de dois quadrantes a qualquer fonte de alimentação Advanced Power System (APS) N6900A ou N7900A. Cada N7909A fornece até 1 kW de capacidade de dissipação de corrente a uma fonte de alimentação APS, portanto, você precisará de duas unidades N7909A para obter a operação completa de dois quadrantes de uma fonte APS de 2 kW. Você pode usar uma única unidade N7909A com uma fonte de alimentação APS de 2 kW para obter 50% de capacidade de dissipação de corrente. O formato do N7909A é 1U e largura total do rack. O N7909A se conecta a uma fonte de alimentação APS por meio de uma conexão de alimentação de dois fios e uma conexão de comunicação para fornecer operação contínua de dois quadrantes. As conexões estão localizadas no painel traseiro do N7909A e da fonte.
Observe que o N7909A não funciona como um instrumento autônomo. Ele só funciona com uma fonte de alimentação APS. Informações adicionais sobre a operação de 2 quadrantes do APS: