W5307Bは、RF回路を合成し、デジタル変調されたRF信号でRFシステムチェーンをシミュレーションして、EVM障害を予測、診断、修正します。 詳細はこちらです。

ハイライト

W5307B RF合成コア、合成、システム、Modulated-RFは次を含みます。

  • ADSユーザー向けのパーソナル回路シンセシス/RFシステム・デザイン・ツール
  • RFシステムアーキテクチャ/バジェット解析
  • エラーベクトル振幅(EVM)および隣接チャネル電力比(ACPR)システムシミュレーションのためのデジタル変調RFソース
  • 12 RF回路シンセシス。例えば集中型/分散型/カスタムフィルタとマッチングなど

コア、シンセシス、システム、Modulated RFは、集中型および分散型RF回路の包括的なシンセシスと、RFシステム設計、デジタル変調RF信号下でのシステムブロック図性能の解析を可能にします。 最適なRFシステム性能のために、原因となるシステムブロックからEVMの障害を予測、診断、修正します。 キーサイトの周波数付属のシスパラメータに対応し、市販のシステムブロックをシミュレーションで正確にモデリングします。

ご要望、ご質問はございませんか。