お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
W3601B PathWave ADSコア、EMデザイン、レイアウト
業界で最も信頼されているRF/マイクロ波設計ソフトウェア
マルチテクノロジー経路とRFモジュール開発用のRFレイアウト、パッケージ、3D回避ルーティング設計機能を備えたW3601B Pathwave ADSとEMデザインコア
ハイライト
W3601B PathWave ADSコア、EMデザイン、レイアウトには次が含まれます:
- 強力で正確なリニアシミュレーション、最適化、統計解析
- Pythonスクリプト機能によるスケマティックの取込み、データ表示
- マルチテクノロジーRFモジュールの完全な3D RFレイアウト、回避ルーティングおよびパッケージデザイン
- 包括的な3Dモジュールレベルの物理検証(DRC/LVS/LVL)
- 一般的なODB++、GDS-II、その他製造フォーマットのインポート/エクスポート
- EM Designにより、パラメータ化された3次元コンポネントを作成してADSにインポートすることができます。
強力なRF/MW/ミリ波デザイン環境、強力な3D RFレイアウト、マルチテクノロジー回路およびRFモジュールの物理的デザインのためのパッケージおよび回避ルーティング。 モジュールレベル検証にはデザインルールチェック(DRC)、レイアウト対回路図(LVS)、レイアウト対レイアウト(LVL)が含まれます。これによりRFIC、MMIC、ウエハー・レベル・パッケージ、ラミネート、ボンドワイヤ、はんだボール、プリントアンテナ、プリント基板、RFコネクタを組み合わせたエラーのないマルチテクノロジーRFモジュールと評価ボードの組み立てや相互接続が可能になります。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。