お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
W3025E PathWave Memory Designer
回路シミュレーションエレメント
PathWave ADS Memory Designerのワークフローが使い易いスマートコンポーネントおよびバスワイヤーを用いてデザインサイクルを短縮、プロジェクトの遅延の低減を実現します。 Memory DesignerエレメントはコンプライアンスおよびDDRバスシミュレータを含みます。
主な特長
W3025E PathWave Memory Designerには以下が含まれます:
- DDRバスシミュレーション(統計的およびシングルエンドIBIS-AMI)
- スマートなバスワイヤリング、グループ編集モデル、読み出し/書き込みサイクル用の単一回路図による容易なセットアップ
- DDR5/LPDDR5および将来の技術に対応したIBIS-AMIモデルの迅速な生成
- コンプライアンスアプリケーションに対応した設計およびテストソリューション
PathWave ADS Memory Designerエレメントは、次世代メモリ設計のための予測性、生産性、および洞察性に優れたワークフローです。 スマートコンポーネントとバスワイヤーを活用し、迅速なセットアップが可能です。 IBISファイルを信号群に適用することで、迅速なセットアップと設定のパラメータ化が可能です。 Memory Designerのワークフローは、セットアップ、バスのシミュレーション、コンプライアンステストの実行に必要なエンジニアリングの労力を最小限に抑えます。 キーサイトは、シミュレーションとハードウェア検証の両ステージで同じ測定技術を利用し、シミュレーションと測定の比較を簡単かつ正確に行う、独自のコンプライアンステスト機能を備えています。
注: このエレメントライセンスが動作するには、ホストバンドルが必要です。 推奨されるバンドル構成については、こちらをクリックしてください。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。