검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
The ADS Memory Designer workflow shortens design cycles and reduces project delays with the easy-to-use smart components and bus-wires. The Memory Designer element also includes compliance testing and DDR bus simulator.
주요 특징
W3025E PathWave Memory Designer의 주요 특징:
- DDR 버스 시뮬레이션(통계 및 싱글 엔드 IBIS-AMI)
- 읽기 및 쓰기 주기에 적합하도록 스마트 버스 배선, 그룹 편집 모델, 단일 구조도를 사용한 손쉬운 설정
- DDR5/LPDDR5와 미래의 기술을 위한 빠른 IBIS-AMI 모델 생성
- 컴플라이언스 어플리케이션을 포함하는 설계 및 테스트 솔루션
PathWave ADS Memory Designer 엘리먼트는 차세대 메모리 설계를 위한 예측적이고 생산적이고 통찰력 있는 워크플로입니다. 빠른 설정을 위해 스마트 콤포넌트 및 버스 와이어를 활용합니다. 빠른 설정과 설정의 파라미터화를 위해 IBIS 파일을 신호 그룹에 적용할 수 있습니다. Memory Designer 워크플로가 설정, 버스 시뮬레이션, 컴플라이언스 테스트에 필요한 엔지니어링 작업을 최소화합니다. 키사이트는 컴플라이언스 테스트에 대한 독자적인 역량을 갖추고 있어, 시뮬레이션과 하드웨어 검증 단계 모두에 동일한 측정 과학을 활용하기 때문에 시뮬레이션부터 측정치 비교까지 작업이 쉽고 정확해집니다.
주: 이 엘리먼트 라이센스는 작동을 위해 호스트 번들이 필요합니다. 권장 번들 구성을 확인하려면 여기를 클릭하십시오.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?