UXR0402Bは、40 GHzの帯域幅、2チャネル、および1.85 mm入力を備えたInfiniium UXRシリーズ リアルタイムオシロスコープです。

オシロスコープはすでにお使いですか。

下取りで最大40 %のクレジットを差し上げます。地球上で最も先進的なオシロスコープ Infiniium UXR-Bで、新しいレベルのスピードを体験

ハイライト

  • 40 GHzの帯域幅、110 GHzにアップグレード可能なリアルタイムオシロスコープ帯域幅
  • 2チャネル、4チャネルにアップグレード可能
  • チャネルあたり500 Mポイントのメモリを備え、チャネルあたり2 Gポイントのメモリへアップグレード可能
  • すべてのチャネルでの256 GSa/sのサンプリングレート
  • 160 MHz DDCを備え、 2.16 GHz DDCへアップグレード可能
  • 160 MHzリアルタイム・スペクトラム・アナライザ(RTSA)を備え、320 MHz RTSAにアップグレード可能
  • 最大30 GHzまで設定可能なミリ波帯域幅ウィンドウの拡張オプション
  • 高解像度10ビットA/Dコンバーター(ADC)
  • 業界最小のノイズフロアおよびジッタ測定フロア
  • 対応するすべての帯域幅で業界最高のENOB
  • オンサイト自己校正向け校正モジュールオプションN2126Aを提供
  • 高速SDAおよびクロックリカバリーの機能を標準搭載
  • ユーザー定義関数の機能を標準搭載
  • チャネル損失を単一のブロックモデルで容易に補正するInfiniiSim Basic搭載
  • プローブ/ケーブル損失の素早い特性評価を可能にするPrecisionProbe/PrecisionCable搭載

内容

  • エンタープライズグレードの960 GB SSD 2.5インチ リムーバブルハードドライブ
  • トルクレンチ、8 lb-in、5/16インチ
  • チャネルアダプタあたり、1.85 mm メス-メス
  • 同軸アダプタ、2.92 mm~2.40 mm メス-メス
  • コネクタセーバー、3.5 mm メス-メス
  • 国別の電源コード
  • フロントカバー
  • USBキーボード
  • USBオプティカルマウス
  • リスト/ヒールストラップ付きESDマット
  • 校正証明書

ご要望、ご質問はございませんか。