UXR0402B는 40 GHz, 2채널, 1.85 mm 입력, Infiniium UXR-시리즈 실시간 오실로스코프입니다.

이미 오실로스코프를 가지고 계신가요?

보상판매와 함께 최대 40%의 크레딧을 받으십시오.전 세계 최고의 첨단 오실로스코프, Infiniium UXR-B로 새로운 차원의 속도를 경험해 보세요

주요 특징

  • 40 GHz 대역폭, 110 GHz의 실시간 오실로스코프 대역폭으로 업그레이드 가능
  • 2채널, 4채널로 업그레이드 가능
  • 500 Mpts의 채널당 메모리 포함, 2 Gpts의 채널당 메모리로 업그레이드 가능
  • 모든 채널에서 256 GSa/s의 샘플링 속도
  • 160 MHz DDC 포함, 2.16 GHz DDC로 업그레이드 가능
  • 160 MHz RTSA 포함, 320 MHz RTSA로 업그레이드 가능
  • 선택적인 구성 가능 mmWave 확장 대역폭 윈도우(최대 30 GHz)
  • 고분해능 10비트 아날로그-디지털 변환기(ADC)
  • 업계 최저 노이즈 및 지터 측정 플로어
  • 지원되는 모든 대역폭에서 업계 최고의 ENOB
  • 현장 자체 교정을 위한 선택적인 교정 모듈 N2126A
  • 고속 SDA 및 클럭 복구 기능 포함
  • 사용자 정의 기능 포함
  • 하나의 블록 모델로 채널 손실 보상을 간소화하기 위한 InfiniiSim Basic 포함
  • 프로브 또는 케이블 손실을 빠르게 특성화하는 데 도움이 되는 PrecisionProbe/PrecisionCable 포함

포함 내역

  • 탈착식 960 GB 엔터프라이즈 등급 SSD 2.5” 하드 드라이브
  • 토크 렌치 한 개, 8 lb-in, 5/16인치
  • 채널 어댑터당 한 개, 1.85 mm 암-암
  • 동축 어댑터 한 개, 2.92 mm ~ 2.40 mm 암-암
  • 커넥터 세이버 한 개, 3.5 mm 암-암
  • 국가별 전원 코드
  • 전면 커버
  • USB 키보드
  • USB 광 마우스
  • 손목 및 뒤꿈치 스트랩이 있는 ESD 매트
  • 교정 인증

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?