お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
U4207A シングルエンド、ダイレクトコネクトプローブ、34チャネル、4×160ピン、ゼロ Ω
U4164Aロジック・アナライザ用のRCチップネットワークを含むキーサイト BGAインターポーザーとのみ使用
ハイライト
- U4164Aロジック・アナライザ用のRCチップネットワークを含むキーサイトBGAインターポーザーとのみ使用できます。
- ゼロ Ω (BGA インターポーザーに設計された U4164A 用の RC ネットワークを備えた BGA インターポーザーが必要)。
- 標準的なSoft Touch Proのフットプリント。
- U4164Aロジック・アナライザに直接接続。
- 各W6602A LPDDR4 200ボールBGAインターポーザーには、U4207AゼロΩが2つ、34チャネル、Soft Touch Pro、シングルエンド、160ピン直接接続プローブが4つ必要です。
キーサイトU4207Aゼロ Ωダイレクト・コネクト・プローブは、W6602Aを2つのU4164Aアナライザモジュールに接続するために使用されます。 それぞれのW6602A LPDDR4 リジッドBGAインターポーザーに、U4207A が2つ必要です。
U4207Aに関心をお持ちいただけましたか。
U4207A シングルエンド、ダイレクトコネクトプローブ、34チャネル、4×160ピン、ゼロ Ωの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。