お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
U3020AS26 Switching Test Set
Switch signals without physically changing the connections so you can perform multiple tests with the same setup
HIGHLIGHTS
- 手動で接続を変更しなくても複数の信号を切り替えられるので、テスト時間を短縮でき、スループットが向上します
- スイッチのサポートがオンになっているKeysight Infiniiumシリーズのコンプライアンス・アプリケーション・フレームワークでサポートされます
- 500万サイクルの動作寿命(代表値:1000万サイクル)が保証されているため、テスト・コストを削減し、テスト・システムの信頼性が向上します
Keysight U3020AS26は、2個の単極6投スイッチ(SP6T)を搭載したスイッチ・マトリックスです。手動で接続を変更しなくても複数の信号経路を切り替えることができます。同一のセットアップで複数のテストが実行できるようになり、接続の着脱を行う必要がなくなります。すべてのテスト・プロセスを自動化できるので、量産製造テストのスループットが向上します。
Interested in a U3020AS26?
Featured Resources for U3020AS26 Switching Test Set
Want help or have questions?