검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
- 물리적으로 연결을 바꾸지 않고도 여러 신호들 간에 전환이 가능해 테스트 시간이 감소하고 처리량이 증가합니다
- 스위치 지원이 활성화되는 키사이트 Infiniium 시리즈 컴플라이언스 어플리케이션 프레임워크와 작동합니다
- 5백만 사이클의 보장된 작동 수명(통상 1천만 사이클)으로 테스트 비용이 절감되고 테스트 시스템 신뢰도가 보장됩니다
키사이트 U3020AS26은 두 개의 SP6T(single-pole-six-throw) 스위치로 구성된 스위치 매트릭스입니다. 물리적으로 연결을 바꾸지 않고도 여러 신호 경로들 간 전환이 가능합니다. 따라서 동일한 설정으로 여러 테스트를 수행할 수 있어 잦은 연결과 분리 작업이 필요치 않습니다. 전체 테스트 프로세스가 자동화되어 대량 생산 환경에서 처리량을 높일 수 있습니다.
U3020AS26에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: U3020AS26 스위칭 테스트 세트
다른 도움이 필요하십니까?