お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
U1782B SMDピンセット
U1700ハンドヘルド・キャパシタとハンドヘルドLCRパワーメータを使用することにより、SMD型コンポーネントを容易に測定可能
U1700ハンドヘルド・キャパシタとハンドヘルドLCRパワーメータを使用することにより、SMD型コンポーネントを容易に測定可能
ハイライト
キーサイトU1782Bは、U1700シリーズのハンドヘルド・キャパシタ・メータおよびハンドヘルドLCRメータに使用するピンセットです。 ノイズイミュニティを向上するため、このピンセットには、メータのガード端子に接続するガードがあります。 ピンセットは新しいシールド付きリジッドケーブルを採用し、使いやすさと測定安定性を向上させました。
- 長さ:815 mm
- 静電容量(ピンセットオープン)0.7 pF以下、抵抗(ピンセットショート)0.5 Ω以下、インダクタンス(ピンセットショート)1.2 μH以下の測定精度を実現
- SMDコンポーネントのキャパシタンス、インダクタンスあるいは抵抗のテスト用
- ガード端は、ノイズ耐性向上のため、メータのガード端子に接続
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。