Use with the U1700 handheld capacitor and handheld LCR meter to easily measure SMD-type components

HIGHLIGHTS

  • Comprimento: 815 mm
  • Precisão de medição para capacitância (pinças em aberto) <0,7 pF, resistência (pinças em curto) <0,5 Ω, indutância (pinças em curto) <1,2 µH
  • Pinça para teste de capacitância, indutância ou resistência de componentes SMD
  • Terminais de proteção devem ser conectado aos terminais de proteção do medidor, para melhor imunidade a ruídos
     

A U1782B da Keysight é uma pinça que deve ser utilizada com os medidores de LCR e capacitores de mão da série U1700. Para melhor imunidade a ruídos, a pinça possui um terminal de proteção que deve ser conectado ao terminal de proteção do medidor. A pinça foi reprojetada com o novo cabo rígido blindado, aumentando a usabilidade e estabilidade de medição.

Amplie as Capacidades

Want help or have questions?