Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
最大96チャネルまで測定可能。チャネル 3つの電流レンジチャネル 、低電流測定時の読み取り誤差を半減させます。380~400 VACの場合はSL1035Aを、208 VAC三相の場合はSL1036Aをお選びください。
Form factor
Cabinet
Measurement type
N/A
Maximum power
0.12 kW
Mains voltage
400
Battery Types
Cell
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
低電流バッテリセルテスターは、低電流セルを正確に特性評価するのに最適です。各チャネルには3つの電流レンジが搭載されており、低電流測定時の読み取り誤差を半分に低減します。また、各チャネルには温度および参照電極接続用の入力も含まれています。380~400 VAC主電源(欧州版)用のSL1035A、または208 VAC主電源(米国版)用のSL1036Aを選択できます。その後、10 Aで48チャネル、60チャネル、または5 Aで96チャネルの3つの標準構成のいずれかを選択してください。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。