Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
3D Interconnect Designerは、チップレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応する柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのProシグナル/スペクトラム・アナライザには2つのクラスがあります。XA6-classにはSA6320Aモデルが含まれ、XA7-classにはUXAモデルが含まれます。
Keysight Pro XA6 SA6320Aは、卓越した性能と先進技術を融合させ、要件の変化に先んじて対応できるよう、高性能信号解析の新たな基準を打ち立てます。
最大解析帯域幅
8 GHz
最大周波数
67 GHz
Real Time Spectrum Analysis
No
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
当社のPro XA6 SA6320A シグナル・アナライザを使用することで、5G、レーダー、電子戦、衛星、パルス無線、および次世代ワイヤレスアプリケーション向けの要求の厳しい広帯域および高周波設計を検証できます。XA6は、最大8 GHzの解析帯域幅、67 GHzまでの周波数カバレッジ、高ダイナミックレンジ、低位相ノイズ、および優れたEVM性能を提供し、複雑な信号挙動の捕捉、低レベルの劣化の検出、繰り返し測定の削減、高度なRFシステムの確実な検証を支援します。
測定信頼度
測定の最適化
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。