お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
S95015B Sパラメータおよびパワー測定の不確かさのリアルタイム表示
Sパラメータとパワー測定の不確かさをリアルタイムで取得し、より現実的な合否判定を実現します。
The S95015B provides real-time measurement uncertainty for S-parameters and power measurements with the measurement traces on one screen. It lets you estimate uncertainty reliably and apply more realistic limit lines for pass/fail tests for better production yield rates.
ハイライト
S95015B は、Sパラメータ測定とパワー測定の不確かさを測定トレースと同じ画面にリアルタイムで表示します。 これによりユーザーは不確かさを確実に見積もり、より現実的なリミットラインを合否判定テストに適用し、製造歩留まりを向上させることができます。
- Sパラメータ測定とパワー測定の不確かさをリアルタイムで表示
- 校正基準、パワーセンサ、ノイズ、ケーブルとコネクタの再現性の複合的な不確かさを推定
- 実際の測定トレースで不確かさを表示
- 現行のキーサイト不確かさ計算機と互換性
- M983xAおよびM980xA PXIネットワーク・アナライザで使用可能
詳細については、キーサイト ネットワーク・アナライザ・ソフトウェアをご確認ください。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。