モデル:
RP7973A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト Pro ATE電源には2つのクラスがあります。NS1-classにはN7900シリーズが含まれ、NS4-classにはRP7900シリーズが含まれます。
RP7973A回生型直流電源システムは、測定者と被試験デバイスの双方を保護する高度に統合された安全機能を備えた、単出力の双方向回生型DC電源です。
Maximum current per output
30 A
Maximum power
20 kW
Maximum voltage per output
2000 V
Adjustable slew rate
Measurement accuracy
950 mV
Noise and ripple
3000 mVpp
Output response time
0.2 ms
Programming accuracy
950 mV
Regenerative power
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Command processing time
1 ms
Input phase voltage
3 Phase 400/480 VAC
Maximum current (nominal)
40 A
Maximum power (nominal)
20 kW
Maximum voltage (nominal)
2000 V
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 6,865,157
モデル:
RP7973A
納期:
数量
オプション
1
回生型パワーシステム、PVモード、2000 V、±30 A、20 kW、400/480 VAC | KeysightCare アシュアード初年度サポート | Keysight保証 - 5年間
RP7973A回生型直流電源システムは、人測定者と被試験デバイスの両方を保護する高度に統合された安全機能を備えた、単出力の双方向回生型DC電源です。回生機能により、通常消費されるエネルギーをクリーンにグリッドに戻すことができ、エネルギー消費と冷却に関連するコストを節約できます。
さらに、シームレスなソースとロードの切り替え機能を3Uのコンパクトなパッケージに組み合わせることで、エネルギーだけでなく、フロアスペースと統合時間も節約できます。RP7973Aは、最も高速で正確な統合型回生電力システムを提供します。
RP7973AはキーサイトのHEV / EVパワーコンバータテストソリューションの一部であり、高電圧、高出力のソリューションを展開して、HEV / EV市場の急速に成長する需要に確実に応えます。
BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。