モデル:
RP7963A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト Pro ATE電源には2つのクラスがあります。NS1-classにはN7900シリーズが含まれ、NS4-classにはRP7900シリーズが含まれます。
RP7963A 回生型双方向直流電源は、単出力/双方向の電力回生DC電源であり、作業者と被試験デバイスを保護するための安全機能が高度に統合されています。
Maximum current per output
20 A
Maximum power
10 kW
Maximum voltage per output
950 V
Adjustable slew rate
Measurement accuracy
445 mV
Noise and ripple
1000 mVpp
Output response time
1 ms
Programming accuracy
405 mV
Regenerative power
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Input phase voltage
3 Phase 400/480 VAC
Maximum current (nominal)
40 A
Maximum power (nominal)
20 kW
Maximum voltage (nominal)
1000 V
Command processing time
1 ms
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 6,202,057
モデル:
RP7963A
納期:
数量
オプション
1
回生型電源システム、950V、±20A、10kW、400/480 VAC | KeysightCare初年度保証サポート | キーサイト保証 - 5年間
1
KeysightCare Assured - 5年間に延長
RP7963A 回生型双方向直流電源は単出力/双方向の電力回生DC電源で、作業者と被試験デバイスを保護するための安全機能が高度に統合されています。電力回生機能により、通常の消費エネルギーをクリーンにグリッドに戻すことができるので、エネルギーの消費や冷却に要するコストを削減することができます。
さらに、高さ3Uのコンパクトなパッケージにシームレスな電源/負荷機能を統合できるので、エネルギーだけでなく設置スペースやインテグレーション時間も節約することができます。RP7963Aにより、最高の速度と確度を兼ね備えた、回生型双方向直流電源を実現できます。
RP7963AはKeysight HEV/EV電力変換器テストソリューションの一部で、これにより、HEV/EV市場で急速に増大する要求に対応する高電圧/高電力ソリューションを高い信頼性で配備できます。
BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。