Keysight i7090は、最大20コアを搭載したスケーラブルな超並列テストシステムであり、多品種大量生産向けに設計されており、テストカバレッジとテスト所要時間を最適化します。
Fixture actuation
Motorized Press
Maximum node count
2560
Maximum parallel testing
20
System width
1510 mm
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
Keysight i7090(Q3002B)は、インサーキットテスト(ICT)、ファンクショナルテスト(FCT)、インシステムプログラミング(ISP)、およびバウンダリスキャンを、電動フィクスチャ作動を備えたインラインシステムに統合します。拡張された計測器ラックにより、メーカーはより多くのファンクショナルテストを同一プラットフォームに組み込むことができます。主な特徴は以下の通りです:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。