XN4-class USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、最小周波数 300 kHz、最大周波数 14 GHz

コンパクトでフロントパネルのないUSBベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)。大幅にテスト規模を縮小できるお手頃なフル2ポートVNA。最大14 GHz。

製品画像
  • Maximum frequency

    14 GHz

  • Number of built-in ports

    2

  • Maximum output power

    7 dBm

  • Maximum number of sources

    1

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

P9373A XN4-class USBベクトル・ネットワーク・アナライザ
P9373A XN4-class USBベクトル・ネットワーク・アナライザ

モデル:

P9373A

数量

オプション

1

ベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~14 GHz、2ポート | KeysightCare テクニカルサポート (5年間) | キーサイト保証 (5年間、返却修理)

ハイライト

  • コンパクト、ポータブル、容易な接続
  • 大幅にテスト規模を縮小
  • 300 kHz~14 GHzの周波数レンジ
  • テストポートの拡張が可能(最大4ポート)
  • キーサイトの高性能VNAと同じ測定技術とGUIを採用
  • すべての電子校正(ECal)モジュールをサポート
製品同梱物:
  • クイックスタートガイド
  • USB 3.0ケーブルアセンブリ
  • 電源、外部AC-DCアダプター
  • 電源ケーブル
  • 校正証明書
キーサイト Warranty ロゴ