Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
3D Interconnect Designerは、チップレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応する柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
P8821S RU製造ツールセットは、大量生産環境におけるO-RAN無線ユニットの効率的、スケーラブル、かつ自動化されたテストを実現します。
Sub system simulated
O-Gnb, RF air interface, O-DU
Test types
O-RU fronthaul, O-RU RF
Interfaces supported
RF air interface, OFH
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
研究開発から製造へのシームレスな移行
開発から生産まで、既存のテスト投資を活用:
マルチO-RUワークフロー向け並列テスト
効率性を追求して設計されたこのツールセットは、複数のO-RUでの同時テストをサポートします。
REST APIサポートによる自動化対応
最新の生産エコシステムに容易に統合できます。
キーサイトの実績あるOpen RAN専門知識
数十年にわたるワイヤレステストのリーダーシップにより、キーサイトはネットワーク機器メーカーがO-RU生産を自信を持って拡大できるよう支援します。このツールセットは、コンフォーマンス、性能、および展開サポートをエンドツーエンドで提供する、当社のより広範なOpen RANポートフォリオの一部です。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。