モデル:
P5001B
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト XN4-class USBベクトル・ネットワーク・アナライザには、StreamlineシリーズVNAが含まれます。
コンパクト、フェイスレスなベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)柔軟性のある2ポートVNAでテスト規模を大幅に縮小最大6.5 GHz.
Number of built-in ports
2
Maximum frequency
6.5 GHz
Maximum output power
10 dBm
Maximum number of sources
1
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 5,636,462
モデル:
P5001B
納期:
数量
オプション
1
ベクトル・ネットワーク・アナライザ、9 kHz~6.5 GHz、2ポート、Thunderbolt 3インターフェース搭載 | KeysightCare Assured First Year Support | 付属 - 測定器の基礎と操作スターター | キーサイト保証への返品 - 5年間
1
2ポート、9 kHz~6.5 GHz
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。