お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N/E/W9080EM3E NB-IoTおよびeMTC FDD測定アプリケーション、マルチタッチUI
NB-IoT/eMTC eNB/UEトランスミッター測定を実行
3GPP規格で定義されているように、NB-IoTおよびeMTC FDD基地局(eNB)およびユーザー機器(UE)送信機のワンボタンでRF性能テストを実行
ハイライト
- 3GPP標準Release 13に従ってNB-IoTおよびeMTC FDDトランスミッタテストを実行
- 単一のオプションでUEのアップリンクとeNBのRFコンフォーマンス測定のダウンリンクをサポート
- アップリンクNPUSCH/NPRACHチャネル、ダウンリンクNPBCH/NPDCCH/NPDSCHチャネル、NB-IoTのインバンドモード、ガードバンドモード、およびスタンドアロンモードの変調解析をサポート
- eMTC アップリンク PUCCH/PUSCH/PRACHチャンネルおよびダウンロード PDSCH/MPDCCHチャンネルをサポート
- NB-IoTダウンリンクNRS、NPSS、NSSS、NPRSシグナルおよびアップリンクNPUSCH-DMRSシグナルをサポート
- eMTCダウンリンク P-SS および S-SSシグナルおよびアップリンク UL-SCHシグナルをサポート
- NB-IoT NPBCH、NPDCCH、NPDSCH、NPUSCHデコーディングと、eMTC MPDCCH、PUCCHおよびPUSCHデコーディングをサポート
- 性能:NB-IoT残留EVM、ダウンリンク 0.35%(公称)、アップリンク 0.035%(公称)
- マルチタッチ・ユーザー・インタフェースおよびSCPIリモート・インタフェース・プログラミングをサポート
- KeysightCareソフトウェアサポートサブスクリプションを含む
- キーサイトは、UXA/PXA/PXE用のNモデル、MXA/EXA/MXE/VXT用のEモデル、CXA用のWモデルという階層的なアプリケーションモデルをサポートしています。 上位のアプリケーションモデルは下位のプラットフォームで実行可能です。つまり、Nモデルはすべてのプラットフォームで、EモデルはMXA/EXA/MXE/VXTおよびCXAで、WモデルはCXAでのみ実行可能です。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。