お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N/E/W9063EM0Eアナログ復調測定アプリケーション、マルチタッチUI
AM/FM/ΦMおよびFM Stereo/RDS 変調解析
トランスミッターに対して、AM、FM、PM、およびFMステレオ/RDS信号のワンボタンでアナログ復調測定を実行できます。
ハイライト
- AM、FM、PM、FMステレオ信号の変調解析と変調信号帯域幅測定を実行
- アナログ変調信号の解析に使用するディテクタを選択可能:ピーク+、ピーク-、(p-p)/2、RMS
- 変調信号をスピーカで再生(「チューン・アンド・リスン」)。
- ポスト復調フィルターの完全セットを提供
- AM変調度、FM偏移、ΦM偏移、全高調波歪み(THD)、信号対雑音/歪み比(SINAD)、FMステレオ(左/右比、モノラル/ステレオ比、38 kHzパイロット周波数、位相誤差)などの変調指標を表示
- 4分割表示により、RFスペクトラム、復調波形、AF(変調信号)スペクトラム、復調指標テーブルを同時に表示可能:FMステレオ信号のMPX、モノラル、ステレオ、左右チャネル、RDS/RBDSデコードの表示が可能:トランスミッターの「アタッチ/リリース」タイミングの表示が可能
- 性能
- AM変調度確度 (0.1% x 読み値 + 0.05%)、AM変調周波数確度: [(2.5 ppm x 読み値) x (100% / 変調度)]
- FM 偏移確度:(0.3% x 読み値+ 0.15% x レート)、FM変調周波数確度: (0.008% x 読み値)
- ΦM偏移確度: (0.1% x 読み値 + 2 mrad)、ΦM変調周波数確度: (0.008 Hz / 偏移 + 0.003 Hz)
- 最大71 dBのFMステレオSINADと最大76 dBの左/右比(CCITTフィルター使用時)
- マルチタッチ・ユーザー・インタフェースおよびSCPIリモート・インタフェース・プログラミングをサポート
- KeysightCareソフトウェアサポートサブスクリプションを含む
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。