Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのXA5-class Expertシグナル/スペクトラム・アナライザには、PXA、PXE、SA6210Aモデルが含まれます。
キーサイトのN9032B PXAシグナル・アナライザは、コンパクトなデザインで優れた性能を持ち、すべての周波数レンジで最大55 GHzと2 GHzの広帯域幅を提供します。
DANL @1 GHz
-167 dBm
Maximum analysis bandwidth
2 GHz
Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)
-136 dBc/Hz
Maximum frequency
55 GHz
Real Time Spectrum Analysis
Yes
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
5Gキャリアアグリゲーションおよび増幅器テスト、802.11ax/be、衛星、レーダー、電子戦(EW)などの広帯域アプリケーションに対応するために構築されたキーサイトのN9032B PXA Xシリーズ・シグナル・アナライザは、クラス最大の分析帯域幅を提供します。 当社の測定ソフトウェアアプリケーションは、最も複雑な設計を最適化し、最新の要件を満たすのに役立ちます。 コンパクトな高さ4Uフォームファクターで、最高の掃引表示平均雑音レベル(DANL)、エラーベクトル振幅(EVM)性能、感度を提供します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。