NS1-class ATEシステムDC電源、750 V、20 A、5 KW、208 VAC

Keysight N8900シリーズは、5 kW/10 kW/15 kWオートレンジ/単出力力電源で、208 Vacまたは400 Vacの14種類もの電圧/電流/パワーの組み合わせ(全28モデル)をご用意しています。

製品画像
  • Maximum current per output

    20 A

  • Maximum power

    5 kW

  • Maximum voltage per output

    750 V

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    No

  • Adjustable slew rate

    N/A

  • Measurement accuracy

    750 mV

  • Output response time

    30 ms

  • Programming accuracy

    750 mV

  • Maximum current (nominal)

    20 A

  • Maximum power (nominal)

    5.2 kW

  • Maximum voltage (nominal)

    800 V

  • Command processing time

    25 ms

  • Noise and ripple

    800 mVpp

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

N8924A NS1-class ATEシステムDC電源、5 KW、208 VAC
N8924A NS1-class ATEシステムDC電源、5 KW、208 VAC

モデル:

N8924A

数量

オプション

1

オートレンジングシステムDC電源、750 V、20 A、5000 W、208 VAC | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | Keysight保証への返品 - 5年間

ハイライト

DC出力定格

  • 電圧:0~750 V 
  • 電流:0~20 A 
  • パワー:5000 W

AC電源ライン入力

  • 電圧範囲:187~240 Vac

プログラミング精度

  • 電圧:フル・スケールの0.1 %
  • 電流:フル・スケールの0.2 %
     

Keysight N8900シリーズは、ATEアプリケーション向けのオートレンジ機能を搭載した5 kW/10 kW/15 kW単出力プログラマブルDC電源で、必要な性能を手頃な価格で提供します。N8900シリーズの電源は、オートレンジ出力特性を備え、幅広い電圧/電流の組み合わせをフルパワーで供給できるので、非常に優れた柔軟性が得られます。従来の「長方形」の出力特性を備えた電源では、フルパワーが得られるのは、単一の電圧/電流の組み合わせだけです。N8900は、1台で複数の電源と同じ機能を果たします。1台に複数の電源が搭載されているようなものです。

N8900シリーズは、安定した出力パワーと電圧/電流測定機能を内蔵し、80 V~1500 Vおよび10 A~510 Aのオートレンジ出力電圧/電流を供給できます。これらの電源は、複数の標準I/Oインターフェースなどの多くのシステム対応機能があり、テスト・システムの開発を簡素化/加速できます。また、コンパクトな3Uデザインで、ラック・スペースを節約できます。さらに大きな出力パワーが必要な場合は、複数台のN8900を簡単に並列に接続して、全出力パワーが100 kWを超える「1台」の電源を構築することができます。また、マスタ/スレーブ制御機能を内蔵しているので、1台の大型電源であるかのようにプログラミングできます。電源ごとに個別にプログラムする必要はありません。

  • オートレンジ出力:複数の電源と同じ機能を果たします。
  • 最大出力パワー:5 kW/10 kW/15 kW
  • 最大1500 V/最大510 A
  • 208 Vacまたは400 Vacの14種類の電圧/電流/パワーの組み合わせ(全28モデル)
  • 必要な性能を手頃な価格で提供
  • 複数台を簡単に並列接続して、100 kWを超える出力パワーを備えた「1台」の電源を構築することが可能
  • 電圧/電流測定機能内蔵
  • 高いパワー密度、わずか3U(13.34 cm)で15 kW
  • 過電圧/過電流/加熱保護機能
  • LAN(LXI Core)、USB、GPIB、アナログ・インターフェースをすべて標準装備


※ AC電源ケーブルはお客様ご自身でご用意をいただきます。 AC電源仕様をご参照のうえ、資格を持たれた技術者にご相談のうえ準備お願いいたします。

BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。
 

キーサイト Warranty ロゴ