キーサイト XP6-class 光偏波・分散測定器には、N7780Cシリーズが含まれます。
Keysight N7781Cは光信号の偏波特性を解析するコンパクトな高速アナライザです ポアンカレ球上(ストークスパラメータ)の偏波状態(SOP)の表示を含みます。
Input power range
-50 dBm to +7 dBm
Wavelength range
1240 nm to 1650 nm
Functionality
Polarization analyzer
Insertion loss
N/A
State of polarization uncertainty
2
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
Keysight N7781Cは光信号の偏波特性を解析する包括的な機能を備えたコンパクトかつ高速の偏波アナライザです。 ポアンカレ球上(ストークスパラメータ)の偏波状態(SOP)の表示を含みます。 オンボード校正データとオンボードアルゴリズムを組み合わせることで、広い波長範囲全体での高精度な動作が可能になります。
1 Msa/sのリアルタイム測定機能を装備したこの測定器は例えば自動製造テストシステム内のデジタル制御ループのような、不安定な変動する信号の解析や、偏波情報のリアルタイムフィードバックが必要な制御アプリケーションに適しています。
内蔵ユーザーインターフェースにより取得した測定データの包括的な解析が可能になるため、(N7781Cの前機種の)N7781Bで必要だった偏波ナビゲータソフトウェアの代わりになります。 プログラミングには新しいSCPIコマンドセットが使用され、測定器はVISAリソースとして扱われます。 この測定器はたった1ラックユニットの高さのコンパクトサイズで、LANおよびUSBインターフェースを装備しています。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。