Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Trajetória de Aprendizagem
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os instrumentos ópticos de polarização e dispersão da classe XP6 da Keysight incluem a série N7780C.
O Keysight N7781C é um analisador compacto de alta velocidade para propriedades de polarização de sinais ópticos. Isso inclui a representação do estado de polarização (SOP) na esfera de Poincaré (parâmetro de Stokes).
Input power range
-50 dBm to +7 dBm
Wavelength range
1240 nm to 1650 nm
Functionality
Polarization analyzer
Insertion loss
N/A
State of polarization uncertainty
2
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
O Keysight N7781C é um analisador de polarização compacto e de alta velocidade que oferece recursos abrangentes para analisar as propriedades de polarização de sinais ópticos. Isso inclui a representação do estado de polarização (SOP) na esfera de Poincaré (parâmetro de Stokes). Os algoritmos integrados, juntamente com os dados de calibração integrados, garantem uma operação altamente precisa em uma ampla faixa de comprimento de onda.
Devido à sua capacidade de medição em tempo real de 1 M amostras/s, o instrumento é adequado para analisar sinais perturbados e flutuantes, bem como para aplicações de controle que exigem feedback em tempo real de informações de polarização, por exemplo, em loops de controle digital em sistemas de teste de fabricação automatizados.
A interface de usuário integrada permite uma análise abrangente dos dados de medição obtidos e substitui o software Polarization Navigator que era necessário com o N7781B, o predecessor do N7781C. A programação usa um novo conjunto de comandos SCPI e o instrumento é endereçado como um recurso VISA. O instrumento vem em um formato compacto de apenas uma unidade de rack de altura, com interfaces LAN e USB.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.