Bluetooth、無線LAN 802.11、IoTを含む無線接続の信号生成波形再生に対応したPathWave信号生成サブスクリプションバンドルです。

ハイライト

  • WLAN 802.11 (802.11a/b/g/j/p/n/af/ah、11ac/ax、および11be) 信号生成、波形再生
  • Bluetooth (BR/EDR/LE 4.0/4.2/5/5.1) 信号生成、波形再生
  • IoT (802.15.4 SUN FSK/SUN OFDM802.15.4 O-QPSK/BPSK、LoRa CSS、802.15.4/4z HRP UWB) 信号生成、波形再生
  • DFSテスト用のFCC(FCC-06-96およびFCC-13-22)、ETSI(EN 301 893 V1.7.1およびEN 302 502 V2.1.1)、日本のMIC、中国、韓国の規格によって定義されたレーダープロファイルに準拠したレーダー信号を作成してDFSテスト、波形再生を実行

ご要望、ご質問はございませんか。