お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N7615EMBC モバイルWiMAX™用PathWave Signal Generation、波形再生
IEEE 802.16e規格に準拠した信号を作成
キーサイトの信号発生器により、802.16 モバイルWiMAX™およびWiBro通信規格に準拠した信号を作成できます。
ハイライト
- シングル/マルチキャリア802.16 Mobile WiMAX™およびWiBro信号の作成
- アップリンク/ダウンリンク・チャネル・パラメータの設定による、STC/MIMO機能、およびIEEE 802.16 Rev2(現在の802.16-2009規格)に初めて導入されたCDDやFDD/H-FDDフレームなどの機能のテストのサポート
- コンポーネントテスト用の部分的にコード化された信号の作成
- レシーバーテスト用のフェージング効果が付加されたゾーン/バースト構成のフルコード化信号の作成
- KeysightCareソフトウェアサポートサブスクリプションを含む
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。