お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N7021A ピッグテールケーブル
複数回のはんだ付け/取り外しが可能なので、耐久性のある小径ケーブルを容易に再利用できます。
主な特長
特長
- 小型:ターゲットシステムへの侵入を最小限に抑えるために、小さな半径のフレキシブル同軸で作成
- 耐久性:丈夫な中心導体は、複数回のはんだ付け/取り外しが可能なので、ケーブルを再利用可能
- 利便性:トリム済みで、ケーブルの準備が不要。3個入りパッケージ
- SMA端子:SMA端子により、N7020AあるいはN7024Aパワー・レール・プローブへの接続が簡単で信頼性が高い
N7021Aピッグテールケーブルは、Keysight N7020AあるいはN7024Aオシロスコープ・パワー・レール・プローブで使用するための交換可能なアクセサリです。 これらのケーブルは、対象のパワーレールとのはんだ付け接続およびN7020AあるいはN7024Aパワー・レール・プローブとの接続用です。ケーブルの半径が小さいので、スペースを占有せず非常に柔軟です。 高品質素材で作成され、丈夫な中心導体への複数回のはんだ付け/取り外しが可能なので、ケーブルを再利用できます。
N7021Aに興味がありますか?
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。