モデル:
N6754A
モデル:
N6754A
モデル:
N6754A
モデル:
N6754A
N6754Aは、テストを最適化できる速度と確度を備えた高性能オートレンジDC電源モジュールです。
最大出力電流
20 A
最大パワー
300 W
最大出力電圧
60 V
出力数
1
タイプ
Module - Performance
Auxiliary Voltage Measurement Input
No
Measurement accuracy
55 mV
Noise and ripple
6 mVpp
Output response time
0.1 ms
Programming accuracy
61 mV
Up / down programming settling time
0.4 ms
Adjustable slew rate
Yes
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
Regenerative power
No
4-wire remote sense
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Command processing time
18 ms
アプリケーション
General purpose testing
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
モデル:
N6754A
モデル:
N6754A
モデル:
N6754A
モデル:
N6754A
Keysight N6754Aは、300 Wの高性能オートレンジDC電源モジュールです。低ノイズ、高確度で、他のプログラマブル電源よりも最大10~50倍高速なプログラミング速度を備えています。 オプションの高速テスト用拡張機能は、オシロスコープのようなデジタイザを提供し、被試験デバイス(DUT)内の高速過渡応答/パルスイベントを表示する際の測定確度を向上させます。
このモジュールは、小型で複数出力1U高さのN6700 薄型モジュラー電力システム(ATEシステム用)と複数出力N6705 DC電源アナライザ(ベンチテスト用)の両方に使用されています。 GPIB、LAN、USB、LXIコンプライアンスに標準対応しています。 基本精度から高精度なものまで、20 W~ 500 Wのパワーで20種類以上のDC電源モジュールから選択して使用することができます。
無料でBenchVue Basicアプリをダウンロードして、測定器を制御してください。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。