고성능 오토레인징 DC 전력 모듈, 60V, 20A

키사이트 N6754A는 테스트 최적화를 위한 속도 및 정확도를 제공하는 고성능 오토레인징 DC 모듈입니다.

제품 이미지
  • Maximum current per output

    20 A

  • Maximum power

    300 W

  • Maximum voltage per output

    60 V

  • Number of outputs

    1

  • Type

    Module - Performance

  • Auxiliary Voltage Measurement Input

    No

  • Measurement accuracy

    55 mV

  • Noise and ripple

    6 mVpp

  • Output response time

    0.1 ms

  • Programming accuracy

    61 mV

  • Up / down programming settling time

    0.4 ms

  • Adjustable slew rate

  • Data logger

    Yes

  • LIST mode

    Yes

  • Regenerative power

    No

  • 4-wire remote sense

    Yes

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Command processing time

    18 ms

  • Applications

    General purpose testing

주요 구성

포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.

N6754A  고성능 자동범위 설정 DC 모듈, 60V, 20A, 300W
N6754A 고성능 자동범위 설정 DC 모듈, 60V, 20A, 300W

모델:

N6754A

수량

옵션

1

DC 전원 모듈 60V, 20A, 300W, 더블 와이드 | KeysightCare 기술 지원 - 3년 | 키사이트 보증(반납) - 3년

하이라이트

출력 정격

  • 전압: 60 V
  • 전류: 20 A
  • 전력: 300 W

프로그래밍 정확도(23°C ±5 °C에서)

  • 전압: 0.06% + 25 mV
  • 전류: 0.1% + 8 mA

리플 및 노이즈(20 Hz ~ 20 MHz)

  • 전압(피크투피크): 6 mV
  • 전압 rms: 1 mV
  • 전류 rms: 4 mA

키사이트 N6754A는 300 W 고성능 자동범위설정 DC 전력 모듈로 다른 프로그래밍 가능 전원 공급기보다 10~50배 더 빠른 저노이즈, 높은 정확도, 고속 프로그래밍을 제공합니다. 고속 테스트 확장 옵션은 테스트 대상 디바이스(DUT) 내에서 고속 트랜션트 또는 펄스 이벤트를 확인할 때 측정 정확도를 높여주는 오실로스코프와 유사한 디지타이저 기능을 제공합니다.

이 모듈은 소형의 다중 출력 1U 하이 N6700 로우 프로파일 모듈러 전원 시스템(ATE 시스템의 경우)과 다중 출력 N6705 DC 전원 분석기(벤치 테스트의 경우) 모두에 사용됩니다. GPIB, LAN, USB 및 LXI 컴플라이언스는 표준입니다. 기본 정밀도부터 높은 정밀도까지, 20 - 500 W 범위의 전력에서 20가지 이상의 DC 전원 모듈 중에서 선택할 수 있습니다.

장비를 제어하려면 무료 BenchVue Basic 앱을 다운로드하십시오.