モデル:
N6732B
モデル:
N6732B
モデル:
N6732B
モデル:
N6732B
N6700シリーズ・マルチ出力モジュラ電源システムは、GPIB、LAN、USBを内蔵し、LXI compliantに準拠した高さ1U(ラックの単位)のプログラマブルDC電源システムで、...
Maximum current per output
6.25 A
Maximum power
50 W
Maximum voltage per output
8 V
Number of outputs
1
Type
Module - Basic
Auxiliary Voltage Measurement Input
No
Measurement accuracy
28 mV
Noise and ripple
12 mVpp
Output response time
0.2 ms
Programming accuracy
27 mV
Up / down programming settling time
20 ms
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
Regenerative power
No
4-wire remote sense
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Command processing time
32 ms
Applications
General purpose testing
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
モデル:
N6732B
モデル:
N6732B
モデル:
N6732B
モデル:
N6732B
出力定格
• 電圧:8 V
• 電流(40°C以上では1°Cにつき1%低下します):6.25 A / 12.5 A
• パワー:50 W / 100 W
プログラミング精度(30分のウォームアップ後の23°C ±5°Cで、プログラミング・レンジの最小値から最大値まで適用 )
• 電圧:0.1% + 19 mV
• 電流:0.15% + 20 mA
リップルおよびノイズ(20 Hz~20 MHz)
• CVp-p:12 mV
• CV rms:2 mV
• (PARD) CC rms:4 mA
負荷変動(レギュレーション)(リードあたり最大1 Vの負荷リードの電圧降下に対する出力負荷の変化)
• 電圧:6 mV
• 電流:2 mA
N6700シリーズ・マルチ出力モジュール電源システムは、GPIB、LAN、USBを内蔵し、LXI compliantに準拠した高さ1U(ラックの単位)のプログラマブルDC電源システムで、テスト・ニーズに最適な性能、パワー、価格を選択することができます。N6700は20種類の異なるDCパワー・モジュールを組み合わせて、テスト・システムに最適な1~4チャンネルのDC電源システムを構築できます。さらにアクティブ・ダウン・プログラミングによる高速出力プログラミングも可能です。
N6732Bは、プログラマブル電圧/電流測定機能、保護機能を低価格で提供する50 Wの基本DC電源モジュールで、DUTへの電源供給やフィクスチャ制御などのATEシステムの電源として最適なモジュールです。
BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。