Modell:
N6732B
Modell:
N6732B
Modell:
N6732B
Modell:
N6732B
Maximum current per output
6.25 A
Maximum power
50 W
Maximum voltage per output
8 V
Number of outputs
1
Type
Module - Basic
Auxiliary Voltage Measurement Input
No
Measurement accuracy
28 mV
Noise and ripple
12 mVpp
Output response time
0.2 ms
Programming accuracy
27 mV
Up / down programming settling time
20 ms
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
Regenerative power
No
4-wire remote sense
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Command processing time
32 ms
Applications
General purpose testing
Sehen Sie, was alles enthalten ist und wie Sie Ihr Keysight-Erlebnis verbessern können.
Modell:
N6732B
Modell:
N6732B
Modell:
N6732B
Modell:
N6732B
Das Keysight N6732B ist ein 50-W-Gleichstrom-Basismodul, das programmierbare Spannung und Stromstärke, Mess- und Schutzfunktionen zu einem sehr günstigen Preis bietet. Dadurch eignen sich diese Module zur Stromversorgung des Prüflings oder zur Stromversorgung von ATE-Systemressourcen wie z. B. der Vorrichtungssteuerung.
Dieses Modul wird sowohl im kompakten, 1 HE hohen N6700 Low-Profile Modular Power System (für ATE-Systeme) als auch im N6705 DC Power Analyzer (für Labortests) mit mehreren Ausgängen verwendet. GPIB-, LAN-, USB- und LXI-Kompatibilität sind Standard. Wählen Sie aus über 20 verschiedenen DC-Leistungsmodulen mit unterschiedlichen Leistungsumfängen – von einfach bis hochpräzise – und einer Leistung von 20 bis 300 W.
Klicken Sie hier, um mehr über das modulare Stromversorgungssystem N6700 zu erfahren.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.