モデル:
N5750A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト NS1-class Advanced ATE電源には、N5700シリーズ、N8700シリーズ、N8900シリーズが含まれます。
Maximum current per output
5 A
Maximum power
750 W
Maximum voltage per output
150 V
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
No
Adjustable slew rate
N/A
Measurement accuracy
300 mV
Noise and ripple
80 mVpp
Output response time
150 ms
Programming accuracy
150 mV
Command processing time
55 ms
Maximum current (nominal)
20 A
Maximum power (nominal)
1 kW
Maximum voltage (nominal)
300 V
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 672,671
モデル:
N5750A
納期:
数量
オプション
1
DC電源 150V、5A、750W;GPIB、LAN、USB、LXI | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイトへの返送保証 - 5年間
1
電源コード - 日本 - 100V
単出力の750W N5750Aは、ユニバーサルAC電源ライン入力、GPIB、LAN、USB、LXIコンプライアンスに準拠し、出力電圧/電流のアナログ/抵抗制御機能を備えています。 信頼性の高い性能と拡張機能が、1Uのコンパクトなパッケージに装備されています。
無料でBenchVue Basicアプリをダウンロードして、測定器を制御いただけます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。