Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトの位相ノイズアナライザは2つのクラスで提供されます。PN3-classにはE5045A-E5047A信号源アナライザが含まれ、PN7にはE5055A-E5058A信号源アナライザが含まれます。
キーサイトN5511A 位相ノイズテストシステム (PNTS) は、ゴールドスタンダードであるキーサイトE5500 位相ノイズ測定システムの代替製品です。
最大周波数
40 GHz
Maximum offset frequency
160 MHz
Absolute phase noise sensitivity (10 GHz @ 10 kHz offset, Xcorr=1)
-153
Residual phase noise sensitivity (10 GHz @ 10 kHz offset, Xcorr=1)
-187 dBc/Hz
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
キーサイトN5511A 位相ノイズテストシステム (PNTS) は、kl (-177 dBm/Hz) までの測定値で、物理的な限界での測定を可能にします。N5511A PNTSは、ゴールドスタンダードであるキーサイトE5500 位相ノイズ測定システムの代替製品であり、位相ノイズのパワーユーザーのニーズを満たすように設計されています。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。