Analizador de fuentes de señal clase PN7, sistema completo de prueba de ruido de fase

El sistema de prueba de ruido de fase (PNTS) N5511A de Keysight sustituye al sistema de medición de ruido de fase E5500 de Keysight, considerado el estándar de referencia.

imagen_del_producto
  • Maximum frequency

    40 GHz

  • Maximum offset frequency

    160 MHz

  • Absolute phase noise sensitivity (10 GHz @ 10 kHz offset, Xcorr=1)

    -153

  • Residual phase noise sensitivity 10 GHz @ 10 kHz offset Xcorr=1

    -187 dBc/Hz

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

Diseñado para usuarios avanzados de sistemas de prueba de ruido de fase. 

El sistema de prueba de ruido de fase (PNTS) N5511A de Keysight le permite realizar mediciones en los límites de la física con lecturas de hasta kT (-177 dBm/Hz). El PNTS N5511A sustituye al sistema de medición de ruido de fase E5500 de Keysight, considerado el estándar de referencia, y está diseñado para satisfacer las necesidades de los usuarios avanzados de ruido de fase.

  • Diseñado para usuarios avanzados de ruido de fase en el segmento superior del mercado.
  • La arquitectura flexible le permite integrar fuentes de referencia excepcionales, ya sean suyas o nuestras, y resolver con confianza y mayor rapidez retos específicos.
  • Correlación cruzada de hardware multisegmento en matriz de puertas programables en campo (FPGA)
  • Ruido de fase absoluto y residual utilizando el método del detector de fase (cuadratura) y el promedio espectral cruzado (correlacion cruzada) para una sensibilidad hasta el ruido de fase térmico kT (-177 dBm/Hz).