お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N5450B InfiniiMax極端温度延長ケーブル
Probe your device’s signals in extreme testing conditions with this 92-cm pair of matched cables
Probe your device’s signals in extreme testing conditions with this 92-cm pair of matched cables
ハイライト
帯域幅:
- >12 GHz(代表値、N5381Aと組み合わせて使用)
- >7.5 GHz(代表値、E2677Aと組み合わせて使用)
動作温度範囲:
- -55~+150 ℃(N5381Aと組み合わせて使用)
- -25~+ 80 ℃(E2677Aおよびその他のプローブ・ヘッドと組み合わせて使用)
ケーブル長:
- 92 cm
- N5450Bには一対のマッチド・ケーブルが付属
環境チャンバ・テスト用の業界唯一のプロービング・ソリューションで、-55~+150 ℃の温度をサポート
- 温度負荷試験用の両端でのフラットな周波数応答
- 92 cmの柔軟なケーブル長
- 最大温度範囲での最小テスト・サイクル数。温度範囲が狭くなるとサイクル数は増えます。
- >250サイクル(N5381A)
- >1000サイクル(E2677A)
N5450BはN5450Aの後継製品です。N5450Aは2012年6月に販売完了予定です。サポート期間は2017年9月までの5年間です。後継製品は、交換対象の製品と形状、互換性、機能、価格が100 %同じです。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。