N5450B InfiniiMax Extreme Temperature Extension Cable
Probe your device’s signals in extreme testing conditions with this 92-cm pair of matched cables
A partir de
Probe your device’s signals in extreme testing conditions with this 92-cm pair of matched cables
HIGHLIGHTS
Largura de banda:
- > 12 GHz (típica) quando utilizado com N5381A
- > 7,5 GHz (típica) quando utilizado com E2677A
Faixa de temperatura operacional:
- - 55 a + 150 graus C quando utilizado com N5381A
- - 25 a + 80 graus C quando utilizado com E2677A e outras cabeças de ponta de prova
Comprimento do cabo:
- 36 polegadas (92 cm)
- O N5450B vem com um par de cabos casados
Única solução de sondagem da indústria para teste de câmara ambiental, suportando temperaturas de – 55 a + 150 graus (Celsius).
- Respostas de frequência plana em ambas extremidades de temperatura.
- Fornece 92 cm de alcance flexível.
- Ciclos de teste mínimos em suas faixas de temperatura máximas. Os números irão aumentar conforme a faixa diminuir.
- ◦> 250 ciclos para N5381A
- ◦> 1000 ciclos para E2677A
O N5450B é a substituição do N5450A. O N5450A será descontinuado em junho de 2012 e será suportado por 5 anos, até setembro de 2017. Os produtos de substituição são 100% equivalentes em formato, função e preço aos produtos substituídos.
Amplie as Capacidades
Want help or have questions?