お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N5241B PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、900 Hz/10 MHz~13.5 GHz
10 MHz~13.5 GHz、2ポートまたは4ポート、1つまたは2つの信号源。
スタート価格:
10 MHz~13.5 GHz、2ポートまたは4ポート、1つまたは2つの信号源。
HIGHLIGHTS
- ラック/スタックの機器と交換することにより、テストステーションの簡素化
- 最も多くの機能を統合した柔軟性の高い、一度のデバイス接続で連続測定を実現するマイクロ波テストエンジンで、生産性が向上
- 業界で最も豊富な測定アプリケーションにより、テスト時間を短縮
- 高度なエラー補正を使用して線形/非線形デバイスの特性を正確にテスト可能
- マルチタッチディスプレイと直観的なユーザーインタフェースを使用して、コンポーネントの動作を正確に解析可能
- クイック・スタート・ガイド
- 校正証明書
- 3個のインダクター(フェライトコア)
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。