Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのExpertアナログ信号発生器は2つのクラスで提供されます。XG5-classには、N5185A、N5181B、N5183B MXG、およびAP5021A-AP5022Aコンパクト信号発生器が含まれます。XG6-classには、AP5031A-AP5032Aコンパクト信号発生器が含まれます。
チャンネルあたり最大8.5 GHzの周波数範囲をカバーする、コンパクトなマルチチャネルアナログ信号発生器。
Maximum frequency
8.5 GHz
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-146 dBc/Hz
Harmonics @ 1 GHz
-35 dBc
Output power @1 GHz
25 dBm
Number of outputs
4
Frequency switching speed
800 µs
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
ワイヤレス通信および航空宇宙・防衛アプリケーションにおける進化する技術は、データスループットを最大化するために、MIMO(多入力多出力)、ビームフォーミング、多重化などの複雑な変調方式を使用したより高い周波数カバレッジを要求します。キーサイトN5185A MXGアナログ信号発生器は、マルチポートテストに最適な一貫性のある再現可能な結果を提供します。MXGのカスタムDAC特定用途向け集積回路(ASIC)は、ダイレクトデジタルシンセシスを使用して、使いやすい1つのボックスで高精度な信号を供給します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。