8.5 GHz

Kompakter Mehrkanal-Analogsignalgenerator mit einem Frequenzbereich von bis zu 8,5 GHz pro Kanal.

Produktbild
  • Maximum frequency

    8.5 GHz

  • Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)

    -146 dBc/Hz

  • Harmonics @ 1 GHz

    -35 dBc

  • Output power @1 GHz

    25 dBm

  • Number of outputs

    4

  • Frequency switching speed

    800 µs

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Die sich stetig weiterentwickelnden Technologien in der drahtlosen Kommunikation sowie in Anwendungen der Luft- und Raumfahrt und Verteidigung erfordern höhere Frequenzabdeckung durch komplexe Modulationsverfahren wie MIMO (Multiple-Input/Multiple-Output), Beamforming und Multiplexing, um den Datendurchsatz zu maximieren. Der analoge Signalgenerator Keysight N5185A MXG liefert konsistente und reproduzierbare Ergebnisse und eignet sich ideal für Multiport-Tests. Die kundenspezifischen DAC-ASICs (Application-Specific Integrated Circuits) des MXG nutzen die direkte digitale Synthese (DDS), um präzise Signale in einem benutzerfreundlichen Gehäuse zu erzeugen.

  • Deckt den Frequenzbereich von 9 kHz bis 8,5 GHz mit ausgezeichnetem Phasenrauschen und hoher Ausgangsleistung ab.
  • Unterstützt militärische Funkkommunikation und MIMO-Tests mit bis zu vier separaten Ausgängen.
  • Verringert die Messunsicherheit bei der Charakterisierung von Leistungsverstärkern durch die Verwendung des integrierten Reflektometers.
  • Maximiert die Produktionskapazität, ohne dabei auf Rackplatz in einem 2U-Gehäuse zu verzichten.
  • Ermöglicht schnellen Zugriff auf ein dediziertes Team von KeysightCare-Technikern.