Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト XP1-class 光波コンポーネントアナライザにはN4300シリーズが含まれます。
N4373Eは、67 GHzで優れた精度を備え、無線オーバーファイバーや航空宇宙/防衛アプリケーションはもちろん、40 Gb/s伝送システムの電気/光コンポーネントのテストにも最適な測定ソリューションです。
タイプ
Lightwave Component Analyzer
Fiber mode
Single-mode and multimode
最大周波数
67 GHz
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
新しいキーサイトN4373E 光波コンポーネント・アナライザは、2ポートまたは4ポート構成の最新のN5224B、N5225B、N5227Bネットワーク・アナライザを提供します。 このLCAは、67 GHzまでの電気/光波コンポーネントのテストに最適な測定ソリューションです。 40 G/100 GbE、400 Gbit/s、1 Tbit/sコヒーレント伝送システム用電気光コンポーネント、Radio over Fiber(RoF)および航空宇宙/防衛(A&D)の電気/光テスト・アプリケーションに最適なテスト測定器です。
N4373Eは、国際標準にトレーサブルで、電気/光Sパラメータ測定のための保証された仕様をターンキーソリューションとして提供しています。 N4694A電子校正キットを基に高度に自動化されたユーザー校正ルーチンは、測定準備を加速させ、光ユーザー校正の必要性がなくなります。 構成や測定のセットアップをガイドし、生産性を向上させる装置です。
その他の利点
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。